Koła ręcz­ne szpry­cho­we metal lekki

EH 24610.

We wszystkich kołach ręcznych piasta została poddana obróbce, wieniec koła jest toczony i wypolerowany na gładko. Powierzchnie nieobrobione piaskowane. Tym samym koła ręczne nie wymagają dodatkowego lakierowania.

Twój wybór zwrócił 40 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24610.0220
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Waga: 645 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24610.0221
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Waga: 645 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24610.0230
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Waga: 1000 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24610.0231
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Waga: 1000 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24610.0240
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Waga: 1585 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24610.0241
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Waga: 1585 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24610.0310
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Waga: 390 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24610.0311
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 387 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24610.0315
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 490 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24610.0316
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 490 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24610.0320
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 645 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24610.0321
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 645 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24610.0330
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 1000 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 20,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24610.0331
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 1000 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 22,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24610.0340
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 1585 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 24,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24610.0341
CAD
Dokumenty
Koła ręczne szprychowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 8 mm
  • Waga: 1585 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 29,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne szprychowe

Materiał

Część osi

  • Stal cynkowana galwanicznie

Koło ręczne

  • Aluminium odlewane kokilowo

Uchwyt cylindryczny EH 24530.

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24610. Koła ręczne szprychowe – metal lekki
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.