Prze­staw­ne dźwi­gnie za­ci­sko­we części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, ze śrubą

EH 24390.

Przestawna dźwignia mocująca z nierdzewnymi częściami wewnętrznymi. Szerokie możliwości zastosowania, np. w technice medycznej, przemyśle chemicznym, itp.

Twój wybór zwrócił 86 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
74 mm
Nr towaru:
24390.0484
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Waga: 143 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
74 mm
Nr towaru:
24390.0489
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Waga: 148 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
74 mm
Nr towaru:
24390.0494
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • Waga: 157 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0544
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 205 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0554
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 209 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0564
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 215 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0574
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 222 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0584
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 232 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
89 mm
Nr towaru:
24390.0594
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • Waga: 240 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
108 mm
Nr towaru:
24390.0644
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Waga: 348 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
108 mm
Nr towaru:
24390.0654
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Waga: 357 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
Nr towaru:
24390.0664
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Waga: 370 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Nr towaru:
24390.0674
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Waga: 386 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Nr towaru:
24390.0684
CAD
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Waga: 407 g
show article view
Przestawne dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal nierdzewna 1.4305

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24390. Przestawne dźwignie zaciskowe – części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, ze śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.