Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 86 trafień
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Waga: 27 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Waga: 30 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Waga: 28 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Waga: 28 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 13 mm
d2 : M4
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
Waga: 29 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 36 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 36 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 37 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 38 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 38 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M5
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 39 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 12 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 37 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 37 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 38 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 39 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 40 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 41 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
Waga: 43 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 16 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 74 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 76 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 77 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 79 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 81 g
show article view
Więcej szczegółów
pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Waga: 84 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Części wewnętrzne
Śruba
Uwagi
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24390. Przestawne dźwignie zaciskowe – części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, ze śrubą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.