24441.0905 - Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
ze śrubą

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe stosowane są, gdy zakres obrotu jest ograniczony lub wymagane jest określone położenie dźwigni.

Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe charakteryzują się niską wysokością konstrukcyjną i są odpowiednie do stosowania w ograniczonych przestrzeniach.

Ten artykuł 24441.0905 - Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe ze śrubą / (d1: 32 mm, d2: M12, l1: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Re­gu­lo­wa­ne pła­skie dźwi­gnie za­ci­sko­we ze śrubą (EH 24441.)

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24441.0905
Dokumenty
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe
  • srebrny
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 228 g
Regulowane płaskie dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Części wewnętrzne

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szare

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24441.0905
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.