24470.0610 - Nakrętki mocujące
spawane

Korzystna cenowo wersja zgodna z DIN 99.

Ten artykuł 24470.0610 - Nakrętki mocujące spawane / (l1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce spawane (EH 24470.)

Ma­te­riał
l1 [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
24470.0610
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • Stal nierdzewna
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Waga: 149 g
Nakrętki mocujące

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0610
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.