24470.0716 - Nakrętki mocujące
spawane, dwustronne

Umożliwia obsługę oburącz.

Ten artykuł 24470.0716 - Nakrętki mocujące spawane, dwustronne / (l: ~ 118 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce spawane, dwustronne (EH 24470.)

Ma­te­riał
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Nr towaru:
24470.0716
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • Stal
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Waga: 716 g
Nakrętki mocujące

Materiał

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0716
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.