24470.0410 - Dźwignie mocujące
DIN 99

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
l1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ukośne, z gwintem, kształt N
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
24470.0410
Dokumenty
Dźwignie mocujące
  • ukośne, z gwintem, kształt N – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Waga: 142 g
Dźwignie mocujące

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0410
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.