22120.1016 - Trzpienie ustalające
z kołnierzem montażowym, poziomym

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.

Ten artykuł 22120.1016 - Trzpienie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym / bez blokady (d -0,05: 6 mm, l2 min.: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzpie­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym, poziomym (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Nr towaru:
22120.1016
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 27 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 68 g
Trzpienie ustalające

Materiał

Obudowa

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

Zatrzask

  • Stal cynkowana galwanicznie

Zaczep

  • tworzywo sztuczne

Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

Działanie

W modelu z mechanizmem blokującym należy odciągnąć trzpień, przekręcić o 70° i zabezpieczyć rowkiem ustalającym. Obrócenie trzpienia spowoduje blokadę bolca w pozycji odwiedzionej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.1016
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.