22120.1082 - Sworznie ustalające
z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Ten artykuł 22120.1082 - Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4 / z gałką z tworzywa termoplastycznego (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4 (EH 22120.)

Wer­sja
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gałką z tworzywa termoplastycznego
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.1082
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką z tworzywa termoplastycznego – rysunek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 129 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.1520
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 33 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4401

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4401 niklowana

Gałka

  • Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna 1.4401

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.1082