22120.1154 - Sworznie ustalające
z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Ten artykuł 22120.1154 - Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym, stal nierdzewna A4 / z gałką ze stali nierdzewnej (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 4 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna A4 (EH 22120.)

Wer­sja
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gałką ze stali nierdzewnej
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Nr towaru:
22120.1154
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 11 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 21 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
Nr towaru:
22120.1514
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4401

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4401 niklowana

Gałka

  • Stal nierdzewna 1.4401

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna 1.4401

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.1154