Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym, poziomym

EH 22110.

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Twój wybór zwrócił 15 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0304
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22110.0305
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22110.0306
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22110.0308
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Nr towaru:
22110.0310
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 83 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0324
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22110.0325
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22110.0326
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22110.0328
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 59 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Nr towaru:
22110.0330
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 90 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22110.0344
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22110.0345
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22110.0346
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22110.0348
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 67 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Nr towaru:
22110.0350
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 98 g
show article view
Sworznie ustalające

Materiał

Obudowa

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Pierścień pociągowy

  • Stal nierdzewna 1.4310

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające – z kołnierzem montażowym, poziomym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.