Sworz­nie usta­la­ją­ce, Mini-usta­la­cze wersja podstawowa

EH 22110.

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.

Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Twój wybór zwrócił 56 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0742
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0744
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0746
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Nr towaru:
22110.0748
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0750
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0752
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 65 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0754
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Nr towaru:
22110.0756
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 35 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 67 g
show article view
Sworznie ustalające, Mini-ustalacze

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające, Mini-ustalacze – wersja podstawowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności