Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana
Tuleja
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana
Korpus
Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana
Gałka
Tworzywo sztuczne, czarno-szare
Uwagi
Tuleje muszą być zamawiane osobno.
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne
d1 +0,005: 10 mm
Nr towaru:
22130.0090
CAD
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
d1 +0,005: 10 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Waga: 11 g
Produkt:
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne
d1 +0,005: 12 mm
Nr towaru:
22130.0092
CAD
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
d1 +0,005: 12 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Waga: 22 g
Produkt:
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne
d1 +0,005: 16 mm
Nr towaru:
22130.0093
CAD
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
d1 +0,005: 16 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Waga: 40 g
Produkt:
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne
d1 +0,005: 20 mm
Nr towaru:
22130.0094
CAD
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
d1 +0,005: 20 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Waga: 51 g
Produkt:
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne
d1 +0,005: 25 mm
Nr towaru:
22130.0096
CAD
Gniazdo dla precyzyjnych trzpieni indeksujących, cylindryczne – rysunek 3
d1 +0,005: 25 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Waga: 99 g
Montaż
W celu precyzyjnego ustawienia należy gałkę uchwytu oraz trzpień przykleić po montażu. Szczegółową instrukcję montażu można pobrać w formacie PDF w zakładce „Dokumenty”.
Działanie
W wersji z blokadą gałka jest wyciągana i przekręcana o 90°.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22130. Sworznie do precyzyjnego ustalania – ze sworzniem cylindrycznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.