Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 37 trafień
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 2 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3/4
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 1,3 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 4 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3/4
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 2,8 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3/4
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 3,8 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3/4
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 4,8 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 6,1 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M16
Więcej szczegółów
d1 H12: 16 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 19 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M16
Dla wersji rysunek : 3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 7,3 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 6 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 3 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 8 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 4 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 10 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 4,9 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 12 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 5,9 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 14 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 6,9 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 16 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 9,3 g
show article view
Dla sworzni ustalających rozmiar [mm]:
M20
Więcej szczegółów
d1 H12: 20 mm
l ±0,1: 18 mm
d2 -0,1: 22 mm
Dla sworzni ustalających rozmiar : M20
Dla wersji rysunek : 1/3
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 9 g
show article view
Karta katalogowa EH 22120. Pierścienie dystansowe – dla sworzni ustalających
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.