22354.5010 - Sworznie nośne gwintowane
samozabezpieczające, z uchwytem

Uchwyty w kształcie T mogą być używane do ręcznego przenoszenia lub transportu, np. częściowo obrobionych komponentów, systemów mocowania, głośników, pojemników.

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

Produkty odporne na korozję i warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na zewnątrz. Sworznie o wysokiej odporności, hartowane, z twardą powłoką wytrzymują ekstremalne obciążenia.

Ten artykuł 22354.5010 - Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, z uchwytem / (d1: M10, l1: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabezpieczające, z uchwytem (EH 22354.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Ła­dow­ność F1 [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Ła­dow­ność F1 [N]:
500 N
Nr towaru:
22354.5010
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Ładowność F1: 500 N
  • Gwint montażowy: M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 197 g
Sworznie nośne gwintowane

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane na niebiesko

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Działanie

Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22354.5010
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
DOC0017898__88262.pdf
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Niezgodny z RoHS

Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.