2B353.1020 - Sworznie nośne gwintowane
samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie. Obrotowa klamra zawsze ustawi się w kierunku działania siły bez obrotu samego sworznia w otworze. przeciwdziała to wykręcaniu się sworznia z otworu i zapewnia bezpiecznie podnoszenie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Ten artykuł 2B353.1020 - Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 cal) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE (EH 2B353.)

Ma­te­riał
d1
l1 [cal]
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [lbf]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1:
3/4-10
l1 [cal]:
0,866 cal
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Nr towaru:
2B353.1020
Dokumenty
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 cal
  • d2 +0,0028: 0,64 cal
  • d3: 1,378 cal
  • d4: 2,323 cal
  • d5: 1,969 cal
  • l2: 1,181 cal
  • l3: 1,437 cal
  • l4: 2,902 cal
  • l5: 2,189 cal
  • l6: 2,756 cal
  • l7: 4,016 cal
  • l8: 6,594 cal
  • l9: 2,323 cal
  • l10: 0,669 cal
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Gwint montażowy: 3/4-10
  • "zakres temperatury pracy": 482 °F
  • Moment dociągający maks.: 2,21 lbf ft
  • Waga: 64,973 oz
Sworznie nośne gwintowane

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

  • Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Montaż

Gwintowane sworznie nośne mogą być montowane w gwincie, który jest zgodny ze średnicą.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  2. Włóż gwintowany sworzeń nośny.
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi być z powrotem w swojej pierwotnej pozycji.).
  4. Dokręć ręcznie gwintowany gwintowany sworzeń nośny, aż całkowicie oprze się na powierzchni styku.
  5. Należy upewnić się, że segmenty gwintu są zazębione w gwincie montażowym.

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany trzpień do podnoszenia o około. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  2. Wciśnij przycisk i przytrzymaj.
  3. Wyjmij gwintowany kołek do podnoszenia.
  4. Zwolnij przycisk

Działanie

Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B353.1020
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi gwintowanych sworzni nośnych z obrotową klamrą-  CALOWYCH ( EH 2B352).
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Tabela obciążeń gwintowanych sworzni nośnych
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.