Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie. Obrotowa klamra zawsze ustawi się w kierunku działania siły bez obrotu samego sworznia w otworze. przeciwdziała to wykręcaniu się sworznia z otworu i zapewnia bezpiecznie podnoszenie.
Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.
Ten artykuł 2B353.0020 - Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 cal) jest wariantem grupy artykułów Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, z obrotową klamrą - CALOWE (EH 2B353.)
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.