Sworzeń nośny gwintowany do użycia w otworach gwintowanych z fazowaniem wg normy DIN 332.
Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.
Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.
Ten artykuł 22352.3020 - Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332 / (d1: M20, l1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie nośne gwintowane samozabezpieczające, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332 (EH 22352.)
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.