4210.D07 - Sworznie blokujące kulkowe
pojedynczego działania - zgodne z normą NAS / MS17984

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17984 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700
  • Wszystkie części z aluminium anodowane według MIL-A-8625

Obróbka cieplna:

  • Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Ten artykuł 4210.D07 - Sworznie blokujące kulkowe pojedynczego działania - zgodne z normą NAS / MS17984 / (Średnica nominalna A: 3/8 cal, Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 cal) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we pojedynczego działania - zgodne z normą NAS / MS17984 (EH 4210.)

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L - +0,02 0 [cal]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne - min. [lbf]
opis stan­dar­do­wy
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/8 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
20,700 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17984C607 / NAS1336A3C07D
Nr towaru:
4210.D07
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/8 cal
  • A min.: 0,372 cal
  • A maks.: 0,3735 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 cal
  • B ±0,005: 0,44 cal
  • C 0 -0,04: 0,36 cal
  • D maks.: 0,39 cal
  • E maks.: 0,57 cal
  • F maks.: 1,135 cal
  • G maks.: 1,04 cal
  • H min.: 0,62 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,379 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 20.700 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 31,8 g
  • opis standardowy: MS17984C607 / NAS1336A3C07D
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

  • od 3/8" - Aluminium, czarna anodowana - Alum.Alloy 6061-T6 (specyfikacja AMS-QQ-A200/8)

Pierścień mocujący

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303 (specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 4210.D07
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.