Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we pojedynczego działania, zgodne z  NAS / MS17985

EH 4211.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17985 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

  • Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700
  • Wszystkie części z aluminium anodowane według MIL-A-8625

Obróbka cieplna:

  • Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Twój wybór zwrócił 233 trafień

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]
opis stan­dar­do­wy

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Nr towaru:
4211.B07
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 22,7 g
  • opis standardowy: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,8 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C408 / NAS1334A2C08D
Nr towaru:
4211.B08
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,8 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,3 g
  • opis standardowy: MS17985C408 / NAS1334A2C08D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,9 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C409 / NAS1334A2C09D
Nr towaru:
4211.B09
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,9 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 23,9 g
  • opis standardowy: MS17985C409 / NAS1334A2C09D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C410 / NAS1334A2C10D
Nr towaru:
4211.B10
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 24,5 g
  • opis standardowy: MS17985C410 / NAS1334A2C10D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C411 / NAS1334A2C11D
Nr towaru:
4211.B11
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,1 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 25,2 g
  • opis standardowy: MS17985C411 / NAS1334A2C11D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C412 / NAS1334A2C12D
Nr towaru:
4211.B12
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,2 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 25,8 g
  • opis standardowy: MS17985C412 / NAS1334A2C12D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C413 / NAS1334A2C13D
Nr towaru:
4211.B13
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,3 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 26,4 g
  • opis standardowy: MS17985C413 / NAS1334A2C13D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,4 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C414 / NAS1334A2C14D
Nr towaru:
4211.B14
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,4 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27 g
  • opis standardowy: MS17985C414 / NAS1334A2C14D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,5 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C415 / NAS1334A2C15D
Nr towaru:
4211.B15
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,5 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 27,6 g
  • opis standardowy: MS17985C415 / NAS1334A2C15D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,6 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C416 / NAS1334A2C16D
Nr towaru:
4211.B16
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,6 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 28,2 g
  • opis standardowy: MS17985C416 / NAS1334A2C16D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C417 / NAS1334A2C17D
Nr towaru:
4211.B17
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,7 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 28,8 g
  • opis standardowy: MS17985C417 / NAS1334A2C17D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,8 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C418 / NAS1334A2C18D
Nr towaru:
4211.B18
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,8 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 29,5 g
  • opis standardowy: MS17985C418 / NAS1334A2C18D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C420 / NAS1334A2C20D
Nr towaru:
4211.B20
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 30,7 g
  • opis standardowy: MS17985C420 / NAS1334A2C20D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C421 / NAS1334A2C21D
Nr towaru:
4211.B21
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,1 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 31,3 g
  • opis standardowy: MS17985C421 / NAS1334A2C21D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C423 / NAS1334A2C23D
Nr towaru:
4211.B23
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,3 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 32,5 g
  • opis standardowy: MS17985C423 / NAS1334A2C23D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,4 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C424 / NAS1334A2C24D
Nr towaru:
4211.B24
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,4 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 33,1 g
  • opis standardowy: MS17985C424 / NAS1334A2C24D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,5 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C425 / NAS1334A2C25D
Nr towaru:
4211.B25
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,5 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 33,8 g
  • opis standardowy: MS17985C425 / NAS1334A2C25D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,6 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C426 / NAS1334A2C26D
Nr towaru:
4211.B26
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,6 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 34,4 g
  • opis standardowy: MS17985C426 / NAS1334A2C26D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C427 / NAS1334A2C27D
Nr towaru:
4211.B27
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,7 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 35 g
  • opis standardowy: MS17985C427 / NAS1334A2C27D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,8 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C428 / NAS1334A2C28D
Nr towaru:
4211.B28
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,8 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 35,6 g
  • opis standardowy: MS17985C428 / NAS1334A2C28D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,9 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C429 / NAS1334A2C29D
Nr towaru:
4211.B29
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,9 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 36,2 g
  • opis standardowy: MS17985C429 / NAS1334A2C29D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C430 / NAS1334A2C30D
Nr towaru:
4211.B30
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 36,8 g
  • opis standardowy: MS17985C430 / NAS1334A2C30D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
3,1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C431 / NAS1334A2C31D
Nr towaru:
4211.B31
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,1 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 37,4 g
  • opis standardowy: MS17985C431 / NAS1334A2C31D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
1/4 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
3,2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne min. [lbf]:
9,200 lbf
opis stan­dar­do­wy:
MS17985C432 / NAS1334A2C32D
Nr towaru:
4211.B32
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 1/4 cal
  • A min.: 0,247 cal
  • A maks.: 0,2485 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,2 cal
  • B ±0,005: 0,289 cal
  • C 0 -0,04: 0,29 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,5 cal
  • F maks.: 1,815 cal
  • G maks.: 1,27 cal
  • H min.: 0,8 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,254 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne min.: 9.200 lbf
  • zakres temperatury pracy min.: -65 °F
  • zakres temperatury pracy maks.: 200 °F
  • Waga: 38,1 g
  • opis standardowy: MS17985C432 / NAS1334A2C32D
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

  • Aluminium, czarna anodowana - Alum.Alloy 380 (specyfikacja ASTM B85/B85)

Pierścień mocujący

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302 (specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

  • Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303 (specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana - CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Uwagi

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające. Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4211. Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem w kształcie litery T – pojedynczego działania, zgodne z  NAS / MS17985
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.