Stopy wah­li­we

EH 22590.

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Twój wybór zwrócił 57 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.0442
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 156 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0452
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 237 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.0456
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 283 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0468
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 460 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0472
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 608 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0482
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 55 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 781 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0488
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 55 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1015 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0495
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 994 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0498
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1320 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
22590.0610
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 29 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22590.0622
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 66 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0638
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 134 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.0642
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 158 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0652
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 212 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.0656
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 248 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0668
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 412 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0672
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 624 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0682
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 790 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0688
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1031 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0695
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1001 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0698
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1323 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
22590.0510
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 4 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
22590.0522
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 7 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.0538
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 93 g
show article view
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Podkładka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305
  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Element kulkowy ze sworzniem

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal czerniona, ISO 4032
  • Stal czerniona, DIN 934
  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032
  • Stal nierdzewna A2, DIN 934

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22590. Stopy wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.