22590.0572 - Stopy wahliwe

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Ten artykuł 22590.0572 - Stopy wahliwe / podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej (d1: M16, l1: 200 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy wah­li­we (EH 22590.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.0572
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 399 g
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem

  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka

  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22590.0572
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.