22590.0020 - Stopy wahliwe

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Ten artykuł 22590.0020 - Stopy wahliwe / podstawa i element kulkowy (d1: M20) jest wariantem grupy artykułów Stopy wah­li­we (EH 22590.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Nr towaru:
22590.0020
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 55 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 451 g
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Podkładka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22590.0020
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.