Stopy wah­li­we z ochroną przed poślizgiem

EH 22590.

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Twój wybór zwrócił 57 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.1542
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
  • Waga: 124 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.1552
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 18 kN
  • Waga: 150 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22590.1556
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 18 kN
  • Waga: 184 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.1568
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 20 kN
  • Waga: 285 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.1572
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 20 kN
  • Waga: 414 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.1582
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 22 kN
  • Waga: 573 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.1588
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 22 kN
  • Waga: 704 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.1595
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Waga: 718 g
show article view
Stopy wahliwe
Wer­sja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Nr towaru:
22590.1598
CAD
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Waga: 1016 g
show article view
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowa

  • Stal automatowa, hartowana indukcyjnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Korek gumowy

  • Guma, czarna

Podkładka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305
  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Element kulkowy ze sworzniem

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal czerniona, ISO 4032
  • Stal czerniona, DIN 934
  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032
  • Stal nierdzewna A2, DIN 934

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22590. Stopy wahliwe – z ochroną przed poślizgiem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.