Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.
W wersji z gumową osłoną, powierzchnie nośne są chronione i zabezpieczone przed poślizgiem.
Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.
Ten artykuł 22593.2615 - Stopy podporowe z ochroną przed poślizgiem / z gwintem wewnętrznym (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 31 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy podporowe z ochroną przed poślizgiem (EH 22593.)
Korek gumowy
Nakrętka
Nakrętka blokująca
Podkładka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels