Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.
W wersji z gumową osłoną, powierzchnie nośne są chronione i zabezpieczone przed poślizgiem.
Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.
Ten artykuł 22593.0885 - Stopy podporowe z ochroną przed poślizgiem / ze śrubą (d1: 80 mm, d2: M16, l1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy podporowe z ochroną przed poślizgiem (EH 22593.)
Wkręt bez łba
Korek gumowy
Nakrętka blokująca
Podkładka
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels