22731.0118 - Podstawki wahliwe
z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

Ten artykuł 22731.0118 - Podstawki wahliwe z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej / z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: 20 mm, d2: M8) jest wariantem grupy artykułów Pod­staw­ki wah­li­we z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej (EH 22731.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
25 kN
Nr towaru:
22731.0118
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • z gwintem zewnętrznym, kulka ścięta, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • średnica kulki: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 38 g
Podstawki wahliwe

Materiał

Element sprężyny

  • Termoplastyczny PUR

Kulka

  • Stal nierdzewna 1.3541, niklowana

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22731.0118
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Podstawki wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.