22270.0028 - Podkładka końcowa wału

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Nr towaru:
22270.0028
Dokumenty
Podkładka końcowa wału
  • Stal automatowa
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Waga: 14 g
Podkładka końcowa wału

Materiał

  • Stal automatowa, niehartowana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22270.0028
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.