22270.0016 - Podkładka końcowa wału

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Nr towaru:
22270.0016
Dokumenty
Podkładka końcowa wału
  • Stal automatowa
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Waga: 3,6 g
Podkładka końcowa wału

Materiał

  • Stal automatowa, niehartowana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22270.0016
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.