Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® tulejka ze stali hartowanej

EH 22880.

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Twój wybór zwrócił 13 trafień

d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22880.0004
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 maks.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Waga: 0,4 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Nr towaru:
22880.0005
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 maks.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Waga: 0,8 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Nr towaru:
22880.0006
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 maks.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Waga: 1,2 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Nr towaru:
22880.0007
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 maks.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Waga: 1,9 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Nr towaru:
22880.0008
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 maks.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Waga: 2,8 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22880.0009
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 maks.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Waga: 4,2 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Nr towaru:
22880.0010
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 maks.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Waga: 6,1 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Nr towaru:
22880.0012
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 maks.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Waga: 9,6 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
22880.0014
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 maks.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
22880.0016
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 maks.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
22880.0018
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 maks.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22880.0020
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 maks.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
22880.0022
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 maks.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Waga: 58 g
show article view
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal do nawęglania, ocynkowana, pasywacja grubowarstwowa

Kulka

  • Stal łożyskowa, uszlachetniona, odpuszczona
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22880. Korki uszczelniające Expander – tulejka ze stali hartowanej
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.