Głów­ki cię­gieł DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym

EH 22982.

Główki cięgieł nadają się do uniwersalnego zastosowania w aplikacjach obciążonych dynamicznie. Oprócz zastosowania w obszarach zagrożonych korozją, konstrukcja ze stali nierdzewnej może być również stosowana przy wyższych obciążeniach dynamicznych.

Główki cięgieł są stosowane w łożyskach, w których konieczne są ruchy między wałem a oprawą, i gdzie ruchy nie są w linii prostej.

Główki cięgieł są gotowymi do montażu elementami wyprodukowanymi zgodnie z DIN ISO 12240-4 (seria wymiarowa K). Tkanina PTFE umieszczona wewnątrz panewki łożyska oznacza, że końce pręta nie wymagają konserwacji.

 Proszę zwrócić uwagę na informacje techniczne, które znajdują się na kolejnych stronach.

Twój wybór zwrócił 44 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0202
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 8 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0204
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 8,9 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
22982.0206
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 16,7 kN
  • obciążenie statyczne C0: 14,1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 47 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
22982.0208
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 23,4 kN
  • obciążenie statyczne C0: 19,3 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 76 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
22982.0210
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 32 kN
  • obciążenie statyczne C0: 23,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Nr towaru:
22982.0212
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 42 kN
  • obciążenie statyczne C0: 21 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 165 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
22982.0214
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 52,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 32 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 235 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0216
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 64 kN
  • obciążenie statyczne C0: 38,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 317 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0218
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 78 kN
  • obciążenie statyczne C0: 44 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 413 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0220
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 97 kN
  • obciążenie statyczne C0: 53 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 528 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Nr towaru:
22982.0222
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal automatowa
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 122 kN
  • obciążenie statyczne C0: 62 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 725 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0402
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 11,8 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0404
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 13,1 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Nr towaru:
22982.0406
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 16,7 kN
  • obciążenie statyczne C0: 20,7 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 47 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Nr towaru:
22982.0408
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 23,4 kN
  • obciążenie statyczne C0: 28,3 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 76 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
22982.0410
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 32 kN
  • obciążenie statyczne C0: 34,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 113 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Nr towaru:
22982.0412
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 42 kN
  • obciążenie statyczne C0: 39,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 165 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Nr towaru:
22982.0414
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 52,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 60,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 235 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0416
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 64 kN
  • obciążenie statyczne C0: 73 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 317 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0418
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 78 kN
  • obciążenie statyczne C0: 83 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 413 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Nr towaru:
22982.0420
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 97 kN
  • obciążenie statyczne C0: 100 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 528 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint prawy
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Nr towaru:
22982.0422
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint prawy, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 122 kN
  • obciążenie statyczne C0: 118 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 725 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint lewy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Nr towaru:
22982.0224
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint lewy, Stal automatowa
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 7,5 kN
  • obciążenie statyczne C0: 8 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Główki cięgieł
Wer­sja:
gwint lewy
Ma­te­riał:
Stal automatowa, toczona, cynkowana
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
22982.0226
CAD
Dokumenty
Główki cięgieł
  • gwint lewy, Stal automatowa
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 9,3 kN
  • obciążenie statyczne C0: 8,9 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Główki cięgieł

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, toczona, cynkowana
  • Stal nierdzewna 1.4057, kuta, polerowana

Kulka łącznika

  • Stal łożyskowa, utwardzana, szlifowana, polerowana
  • Stal nierdzewna 1.4034, utwardzana, szlifowana, polerowana

Łożysko

  • Tkanina PTFE

Pancerz łożyska

  • Stal automatowa, cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4571
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22982. Główki cięgieł – DIN 12240-4, z gwintem wewnętrznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi główek cięgieł (EH 22982.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności