22680.0482 - Sworznie podporowe
kształt sworznia

Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworzeń pozycjonujący w kształcie trzpienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana

Ten artykuł 22680.0482 - Sworznie podporowe kształt sworznia / z gwintem wewnętrznym (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M12, d2: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie pod­po­ro­we kształt sworznia (EH 22680.)

Wer­sja
ry­su­nek
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22680.0482
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 36 g
Sworznie podporowe

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22680.0482
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.