Sworznie podporowe zgodnie z DIN 6321 (dawny standard) mogą być stosowane jako podpory dla elementu obrabianego, a także jako ograniczniki i stopki.
Powierzchnia nośna nie ma środka.
Ten artykuł 22630.0116 - Sworznie podporowe częściowo wg DIN 6321 (dawna norma) / rozmiary pośrednie (d1: 8 mm, h h9: 4 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie podporowe częściowo wg DIN 6321 (dawna norma) (EH 22630.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers