Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 54 trafień
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 32 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 52 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 95 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 121 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 153 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
średnica kulki: 5,5 mm
SW: 6 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 15 kN
Waga: 23 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 31 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
20 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
średnica kulki: 7 mm
SW: 8 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 52 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
średnica kulki: 8,5 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 93 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 121 g
show article view
Wersja:
powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
60 kN
Więcej szczegółów
powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
średnica kulki: 12 mm
SW: 14 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
Waga: 152 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, utwardzana
Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22710. Śruby kulkowe dociskowe – z łbem, kulka ścięta
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.