22710.0746 - Śruby kulkowe dociskowe
z łbem, kulka ścięta

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Ten artykuł 22710.0746 - Śruby kulkowe dociskowe z łbem, kulka ścięta / powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M24, l2: ~ 120 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we z łbem, kulka ścięta (EH 22710.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22710.0746
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • Waga: 526 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22710.0746
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.