Za­su­wy drzwio­we

EH 22260.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w prawo
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22260.0008
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w prawo
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Waga: 33 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w prawo
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22260.0010
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w prawo
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w prawo
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22260.0012
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w prawo
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Waga: 103 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w prawo
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22260.0016
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w prawo
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Waga: 174 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w lewo
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22260.0108
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w lewo
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w lewo
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22260.0110
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w lewo
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w lewo
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22260.0112
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w lewo
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Waga: 103 g
show article view
Zasuwy drzwiowe
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w lewo
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22260.0116
CAD
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w lewo
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Waga: 175 g
show article view
Zasuwy drzwiowe

Materiał

  • Spiek

Montaż

Nie można stosować do połączeń spawanych. Połączenie kołkami.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22260. Zasuwy drzwiowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.