Wytrzymały, kuty matrycowo, skręcany klin do rozłupywania z dużą powierzchnią do uderzenia. Do efektywnego rozłupywania drewna opałowego. Skręcona pod optymalnym kątem 20°, krawędź zapewnia ogromną siłę rozłupywania. Idealnie przystosowany do rozłupywania drewna z sękami. Klin jest idealnym uzupełnieniem siekiery SIMPLEX, nr katalogowy. 3007.160, topór rozłupujący SIMPLEX, art. nr 3007.750 i naszych dużych młotów SIMPLEX (art. nr 3007.081-141). Kute uchwyty wpuszczane po bokach zapewniają bezpieczne przenoszenie i wkładanie klina w drewno. Ukośne rowki zapobiegają odbijaniu się klina - nawet w zamrożonym drewnie. Łatwo widoczne dzięki pomarańczowej powłoce powierzchni. Klin rozłupujący dostarczany jest w poręcznym plastikowym pudełku transportowym.