Końcówka z superplastiku SIMPLEX (seria 3207) o twardości ok. 65 w skali Shore'a D jest końcówką średnio twardą. Ta biała końcówka z tworzywa sztucznego składa się z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Ten bestseller firmy Halder jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 140mm (dla narzędzi leśnych stosuje się 50mm i 60mm dla siekier do łupania SIMPLEX).
Cechy produktu:
Ten artykuł EH 3207. - Wkładka z superplastiku Do siekier SIMPLEX / () jest wariantem grupy artykułów Wkładka z superplastiku Do siekier SIMPLEX (EH 3207.)
Końcówka
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.