EH 3210.
Wkład rozłupujący siekiery rozłupującej SIMPLEX jest wykonany z wysokowartościowej stali węglowej. Dzięki obróconemu noskowi ma bardzo wysoką zdolność rozłupywania. Waga 1.340 g sprawia, że siekiera do rozłupywania jest bardziej ciężka i przyczynia się w ten sposób do doskonałego rozłupywania. Dzięki dołączonej tulei z tworzywa sztucznego można zamocować wkładkę rozłupującą w obudowie SIMPLEX. Ten wkład rozłupujący może być zamontowany tylko w obudowie stalowej 3011.160! Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.
Cechy produktu:
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Końcówka
Wkład 3210.160 można montować tylko do obudowy wykonanej ze odlewu żeliwnego 3011.160!
Opatentowany system mocowania
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.