EH 3007.
Dzięki połączeniu dwóch narzędzi w jedno: siekiery rozłupującej i młotka z miękką powierzchnią czołową o najwyższej profesjonalnej jakości, siekiera do łupania SIMPLEX firmy Halder oferuje znaczną oszczędność kosztów w porównaniu z indywidualnym zakupem narzędzi. Najwyższa jakość produktu została potwierdzona przez komisję ds. prac leśnych i techniki leśnej (KWF).
Wykonany z wysokowartościowej stali węglowej, kuty matrycowo wkład rozłupujący, dzięki wytoczonemu noskowi, osiąga bardzo wysoką wydajność rozłupywania. Efekt ten jest wzmocniony przez masę całkowitą 4.100 g.
Wkładka z superplastiku o średnicy 60mm jest średnio twardą wkładką z tworzywa sztucznego z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Użycie miękkiej strony podczas wbijania klinów w drewno całkowicie eliminuje ryzyko skaleczenia się metalowymi drzazgami. Co więcej, żywotność klinów z tworzywa sztucznego i aluminium ulega znacznemu wydłużeniu.
Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.
Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
Skórzana ochrona przed przecięciem zapobiega skaleczeniom podczas transportu.
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Cechy produktu:
Pomoc przy wycince drzew, bezpieczne i delikatne dla materiału wbijanie stalowych klinów za pomocą miękkiej wkładki, rozłupywanie kłód o długości 1 metra, despicare cu o pană a lemnului tăiat, delikatne wbijanie drewnianych pali, ogród i kształtowanie terenu
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
W młotku do rozłupywania SIMPLEX można montować tylko wkładkę Superplastik 3207.060.
Wkład 3210.160 można montować tylko do obudowy wykonanej ze odlewu żeliwnego 3011.160!
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.