Obu­do­wy do łu­par­ki SIM­PLEX

EH 3011.

Ta obudowa z odlewu stalowego została opracowana specjalnie do siekiery rozłupującej SIMPLEX. Posiada ona zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i bardzo odporna na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Waga 1.900 g sprawia, że siekiera jest bardziej dociążona i przyczynia się w ten sposób do doskonałego rozłupywania. W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne do siekier rozłupujących SIMPLEX!

Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Obudowa z odlewu stalowego do siekiery rozłupującej SIMPLEX.
  • Z wbudowaną osłoną rękojeści.
  • Doskonała odporność na złamanie.
  • Bez odprysków.
  • Tłumienie drgań.
  • Z odporną na zużycie powłoką proszkową.
  • Bardzo trwały.
  • Ciężar 1.900 g zapewnia dużą masę wierzchnią i dobre działanie siekiery rozłupującej.
  • Możliwość wymiany każdego elementu, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów i zasobów.
  • W tej obudowie mogą być montowane tylko części zamienne siekier do rozłupywania SIMPLEX!

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Nr towaru:
3011.160
Obudowy SIMPLEX   
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Waga: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiał

Obudowa

  • Żeliwo

Montaż

Do obudowy 3011.160 można tylko montować elementy wymienne SIMPLEX!

Uwagi

Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3011. Obudowy do łuparki SIMPLEX
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.