Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Długość x Szerokość x Wysokość: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
Waga: 15 g
GTIN: 4030618302810
proficl@ss 5.0: EAA616c009
ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view
Karta katalogowa EH 3210. SIMPLEX plastic socket – for SIMPLIX axe blade
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.