EH 3244.
Trzonek z drewna hikorowego został zaprojektowany specjalnie do stosowania z siekierami rozłupującymi SIMPLEX. Ergonomiczny i lakierowany trzonek został opracowany tak, aby siekiery można było używać po obu stronach. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności trzonka. Dzięki tej strukturze trzonki nie rozpadają się całkowicie na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Ten uchwyt może być montowany tylko w obudowie ze staliwa 3011.750!
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX uchwyt ten jest również wymienny. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Cechy produktu:
Wysokiej jakości rękojeść hikorowa do siekier rozłupujących SIMPLEX.
Ergonomiczny kształt pozwala na używanie siekier rozłupujących po obu stronach.
Lakierowany.
Długowłóknisty, bardzo trwały.
Bezpieczny (nie rozpadnie się na dwie części).
Możliwość wymiany, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
Może być montowany tylko w obudowie z odlewu stalowego 3011.750!
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Uchwyt
Trzonek 3244.750 można montować tylko do uchwytu wykonanego z odlewu żeliwnego 3011.750!
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.