Kute matrycowo i hartowane ostrze do siekiery rozłupującej SIMPLEX jest polerowane i szlifowane. Dzięki temu siekiera nie zakleszcza się w drewnie i zachowuje swoje właściwości rozłupywania. Smukły kształt czyni to ostrze siekiery idealnym do rozłupywania drewna iglastego. Waga 930 g sprawia, że siekiera rozłupująca jest bardziej ciężka, co przyczynia się do świetnego rozłupywania. Dzięki dołączonej tulejce z tworzywa sztucznego można zamocować wkładkę rozłupującą w obudowie SIMPLEX. To ostrze siekiery może być zamontowane tylko w korpusie z odlewu stalowego 3011.750! Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3210.750 - Ostrza do siekiery SIMPLEX cienki kształt / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Ostrza do siekiery SIMPLEX cienki kształt (EH 3210.)
Końcówka
Opatentowany system mocowania
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.