3210.751 - Ostrza do siekiery SIMPLEX
Z dodatkowymi klinami na ostrzu

Kute matrycowo i hartowane ostrze do siekiery rozłupującej SIMPLEX jest polerowane i szlifowane sferycznie. Dzięki temu siekiera nie zakleszcza się w drewnie i zachowuje swoje właściwości rozłupujące. Zoptymalizowane żebra klinowe zwiększają działanie rozłupujące i zapobiegają zakleszczaniu się narzędzia w drewnie, co czyni tę wersję idealną do rozłupywania twardego drewna. Waga 1.070 g sprawia, że siekiera rozłupująca jest idealnie wyważona, co przyczynia się do świetnego rozłupywania. Dzięki dołączonej tulejce z tworzywa sztucznego można zamocować wkładkę rozłupującą w obudowie SIMPLEX. To ostrze siekiery może być zamontowane tylko w korpusie z odlewu stalowego 3011.750! Przejście na tę wersję oznacza oszczędność pieniędzy i środków.

Cechy produktu:

  • Ostrze do siekiery rozłupującej SIMPLEX.
  • Kute matrycowo ostrze siekiery z żebrami klinowymi.
  • Idealne do rozłupywania twardego drewna.
  • Szlifowane i polerowane.
  • Szlifowane sferycznie, dzięki czemu nie zakleszcza się w drewnie.
  • Waga 1.070 g zapewnia dużą masę wierzchnią i dobre działanie rozłupujące siekiery.
  • Tuleja z tworzywa sztucznego do zamocowania w korpusie SIMPLEX.
  • Możliwość wymiany, co prowadzi do znacznej oszczędności kosztów i zasobów.
  • Może być montowana tylko w obudowie z odlewu stalowego 3011.750!

Ten artykuł 3210.751 - Ostrza do siekiery SIMPLEX Z dodatkowymi klinami na ostrzu / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Ostrza do sie­kie­ry SIM­PLEX Z dodatkowymi klinami na ostrzu (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Nr towaru:
3210.751
Ostrza do siekiery SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Waga: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Materiał

Końcówka

  • Wysokiej jakości stal węglowa, kuta matrycowo i hartowana
  • W komplecie osłona plastikowa.

Uwagi

Opatentowany system mocowania

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3210.751
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX splitting axe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.