Rurowa głowica młota leśnego jest wypełniona śrutem stalowym. W rezultacie energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Zmniejszone odbicie pozwala na pochłanianie energii uderzenia z doskonałą skutecznością. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile.
Co więcej, taki młot pozwala na pracę przy znacznie mniejszym obciążeniu stawów i większym tłumieniu hałasu w porównaniu do zwykłych młotków stalowych.
Wykonane ze specjalnego nylonu wymienne wkładki są bardzo trwałe, tłumiące hałas, odporne na odpryski i przystosowane do bardzo dużych sił uderzenia. Są one również płaskie i pozwalają na delikatne wbijanie drewnianych pali bez ich uszkadzania.
Spawana przez robota głowica młota posiada wbudowaną tuleję ochronną trzonka.
Długowłóknisty i bardzo wytrzymały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.
Produkt dostępny jest w trzech wersjach: średnice główki 80mm, 100mm i 100mm o masie całkowitej odpowiednio 3,600g, 5,000g i 6,500g.
UWAGA: nie nadaje się do stosowania w produkcji przemysłowej lub innych wrażliwych środowiskach! Brak płyt udarowych pomiędzy śrutem stalowym a wkładkami!
Cechy produktu:
Delikatne wbijanie drewnianych pali
UWAGA: Śrut stalowy nie jest szczelnie zamknięty w obudowie i może się wydostać, jeśli wkładki zostaną usunięte. Nie używać we wrażliwych środowiskach / przemyśle!
Ten artykuł 3366.0S3 - Młot leśny z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 80 mm, Waga: 3600 g) jest wariantem grupy artykułów Młot leśny z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)
Uchwyt
Wkładki
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.