Wa­liz­ka ze wzo­ra­mi
uniwersalny

EH 3000.

Oferując dokładnie to, co sugeruje nazwa, ta przykładowa walizka stanowi doskonały przekrój przez wybór młotków z miękkimi wkładami firmy Halder: Oprócz wszystkich dostępnych wkładów i wszystkich trzech typów obudowy z linii SIMPLEX, zawiera młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT i SECURAL, młotek podstawowy BASEPLEX oraz młotek FERROPLEX. Ale to nie wszystko! W zestawie znajduje się również uchwyt magnetyczny oraz przebijak i pobijak. To wszystko, czego potrzebuje Państwa serwis w terenie, aby osiągnąć spektakularny sukces!

Cechy produktu:

  • Oferuje doskonały przekrój wyboru młotków z miękką powierzchnią czołową firmy Halder:
  • Wszystkie osiem wkładek, wszystkie trzy rodzaje korpusów SIMPLEX.
  • Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT i SECURAL.
  • Młotek podstawowy BASEPLEX.
  • Młotek kombi FERROPLEX.
  • Uchwyt magnetyczny, pobijak i przebijak.
  • Obejmuje szeroki zakres zastosowań.
  • Idealny do konsultacji z klientem w terenie.

Przykłady zastosowań

Wybór młotków najczęściej stosowanych.

 

Zestaw, w poręcznej walizce, zawiera:

  • 1x SIMPLEX młotek z miękkim bijakiem, z żeliwną obudową oraz wysokiej jakości trzonkiem drewnianym, wkładki z gumy i plastiku (Art. Nr. 3026.040)
  • 1x SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-up" / Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (Art. Nr. 3027.260)
  • 1x SIMPLEX młotek z miękkim bijakiem 50:40 z aluminiową obudową oraz wysokiej jakości trzonkiem drewnianym, wkładki z miękkiego elastomeru i superplastiku (Art. Nr. 3117.051)
  • 1x SIMPLEX młotek z miękkim bijakiem z wzmocnioną żeliwną obudową oraz wysokiej jakości trzonkiem z włókna szklanego, wkładki z miękkiego metalu i miedzi (Art. Nr. 3749.030)
  • 1x BASEPLEX młotek z miękkim bijakiem, cynkowaną obudową i trzonkiem drewnianym , wkładki z nylonu i octanu celulozy (Art.-Nr. 3968.040)
  • 1x FERROPLEX motek ślusarski i młotek z miękkim bijakiem w jednym. (Art.-Nr. 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT młotek z miękkim bijakiem, bezodrzutowy, z redukcją wibracji, ergonomiczny oraz lakierowany trzonek hikorowy (Art.-Nr. 3366.040)
  • 1x SECURAL  młotek z miękkim bijakiem, bezodrzutowy , trzonek oraz główka młotka wykonana z jednej części , bijaki kwadratowe (Art.-Nr. 3380.040)
  • 1x Pobijak (Art.-Nr. 3408.010)
  • 1x Dobijak (Art.-Nr. 3408.020)
  • 1x wieszak magnetyczny, czarny (Art. Nr 3688.003)
  • 1x wkładka miękki elastomer, kolor niebieski (Art.-Nr. 3201.040)
  • 1x wkładka średnio twardy elastomer, kolor szary  (Art.-Nr. 3203.040)
  • 1x wkładka superplastik, kolor biały (Art.-Nr. 3207.040)
  • 1x wkładka nylon, kolor biały (Art.-Nr. 3208.040)
  • 1x wkładka metal miękki, kolor srebrny (Art. 3209.040)
  • 1x wkładka nylonowa SUPERCRAFT (Art.-Nr. 3508.040)
  • 1x klucz sześciokątny do SIMPLEX ( Art. Nr 2333.040)

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Dłu­gość x Sze­ro­kość x Wy­so­kość [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Dłu­gość x Sze­ro­kość x Wy­so­kość [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Nr towaru:
3000.993
Walizka ze wzorami
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Waga: 8000 g
show article view

Materiał

  • Patrz dane produktu każdego elementu
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3000. Walizka ze wzorami – uniwersalny
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.