Seria SIMPLEX 3019 jest dostępna z kombinacją końcówek z miękkiego elastomeru i miękkiego metalu.
Niebieska końcówka z miękkiego elastomeru(seria 3201) jest najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.
Srebrna końcówka z miękkiego metalu wykonana z aluminium(seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.
Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.
Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada w części chwytnej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Ta wersja jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm..
Cechy produktu:
Budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym
Ten artykuł 3019.050 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami TPE-miękki / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami TPE-miękki / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3019.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.