SIMPLEX serii 3068 jest wyposażony w kombinację końcóek z tworzywa sztucznego i nylonu.
Czerwona końćówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary.
Końcówka nylonowa (seria 3208) posiada znakomite właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na zużycie i trwała oraz nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera.
Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.
Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.
Cechy produktu:
Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów
Ten artykuł 3068.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / nylon; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / nylon; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3068.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.