3027.040 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

SIMPLEX seria 3027 z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej i superplastiku jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach i najlepiej sprzedającą się kombinacją firmy Halder.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjny młotek gumowy.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm, również jako młotek kowalski (3027.081, 3027.100), D60mm i D80mm z gumową wkładką, z nogą. Wersja D60mm i D80mm jest dostępna także z bardzo krótkim trzonkiem (3027.062, 3027.082).

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, mało odporny na zużycie) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).  
  • Żeliwna obudowa ze zintegrowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie. 
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia). 
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów. 
  • Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od D30mm do D80mm oraz D60mm i D80mm, również z gumową wkładką, z nogą, również jako młotek kowalski.
  • Wersja D60mm i D80mm jest dodatkowo dostępna z krótkim trzonkiem (3027.062, 3027.082).
  • Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder 

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa płotów i ogrodzeń, montaż ustrojów dachowych

Ten artykuł 3027.040 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
635 g
Nr towaru:
3027.040
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Waga: 635 g
  • GTIN: 4030618300694
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3027.040
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.